EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Version 1
round
Main material
polyamide
Component material
steel
D1=Thread
M10
D=plate diameter
30
H1=Total height
46
H=Height
11
L=thread length
35
Load rating max. kN (static load only)
3
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Materiale
Poliammide.
Vite in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite zincata.
Nota
Piedino di appoggio dotato di intaglio a croce sulla base per facilitare il montaggio.
Modello rigido.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche