IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
tondo
Versione 2
con dado esagonale
Materiale Corpo base
poliammide
Materiale Componente
acciaio
D1=Filettatura
M8
D=Diametro piatto
47
H1=Altezza complessiva
56
H=Altezza
16
L=Lunghezza filettatura
40
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
4
Codice UNSPSC
31161518
SW
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
Poliammide.
Vite in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite zincata.
Nota
Piedino di appoggio dotato di dado esagonale e intaglio a croce sulla base per facilitare il montaggio.
Modello rigido.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche