Piedino regolabile tondo poliammide 27795-3008X030
- Compensazione delle irregolarità del terreno
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ausilio di montaggio: esagono o intaglio a croce nella base del piatto
- Diversi modelli
Sales unit
0,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
tondo
Versione 2
con dado esagonale
Materiale
Corpo base
poliammide
Materiale
Componente
acciaio
D1=Filettatura
M8
D=Diametro piatto
30
H1=Altezza complessiva
46
H=Altezza
16
L=Lunghezza filettatura
30
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
3
Codice UNSPSC
31161518
SW
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
Description
Materiale
Poliammide.
Vite in acciaio.
Vite in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite zincata.
Vite zincata.
Nota
Piedino di appoggio dotato di dado esagonale e intaglio a croce sulla base per facilitare il montaggio.
Modello rigido.
Modello rigido.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.