EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Version 1
with hexagon socket
Form
C
Main material
steel
Component material
rubber
D1=Thread
M30
D=plate diameter
120
H1=Total height
143,5
H=Height
32
L=thread length
100
H2
43,5
Load rating max. kN (static load only)
30
SW
30
SW1
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
Description

Materiale
Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.

Su richiesta

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche