IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
con esagono incassato
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
gomma
D1=Filettatura
M20
D=Diametro piatto
120
H1=Altezza complessiva
194
H=Altezza
32
L=Lunghezza filettatura
150
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
30
Chiave in acciaio
1.4301
H2
44
SW
17
SW1
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
Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.

Su richiesta

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche