Piedino regolabile con esagono incassato acciaio inox 27790-3212020X100
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Il rivestimento in gomma funge da isolante per suono intrinseco
- Dado adatto incluso
- Materiale: base, mandrino filettato in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
53,36 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
con esagono incassato
Forma
C
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
gomma
D1=Filettatura
M20
D=Diametro piatto
120
H1=Altezza complessiva
143
H=Altezza
32
L=Lunghezza filettatura
100
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
30
Chiave in acciaio
1.4301
H2
43
SW
17
SW1
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
Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.
Su richiesta
Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.