IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
con esagono incassato
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
gomma
D1=Filettatura
M16
D=Diametro piatto
80
H1=Altezza complessiva
110
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
75
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
10
Chiave in acciaio
1.4301
H2
35
SW
13
SW1
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
Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.

Su richiesta

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche