IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
gomma
H1=Altezza complessiva
135
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
100
A
54
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
10
Chiave in acciaio
1.4301
D
80
D1
M14
H2
35
SW
14
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
Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.

Su richiesta

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche