IT
Choose your Language
Designation
Levelling foot
Form
B
Main material
stainless steel
Component material
rubber
H1=Total height
157
H=Height
22
L=thread length
125
A
45
D
60
D1
M10
H2
32
Load rating max. kN (static load only)
7
SW
14
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
Material
Foot plate and threaded spindle steel or stainless steel.
Rubber support (NBR) 80 Shore.
Version
Foot plate and threaded spindle galvanised steel.
Foot plate polished stainless steel.
Threaded spindle bright stainless steel.
Rubber support, vulcanised, black.

On request

Threaded spindle stainless steel 1.4401.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche