IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
gomma
D1=Filettatura
M24
D=Diametro piatto
120
H1=Altezza complessiva
244
H=Altezza
32
L=Lunghezza filettatura
200
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
30
Chiave in acciaio
1.4301
H2
44
SW
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
Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.

Nota
Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.

I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.

Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.

Dado idoneo in dotazione.
Su richiesta

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche