Piedino regolabile acciaio inox 27790-1205012X100
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Il rivestimento in gomma funge da isolante per suono intrinseco
- Dado adatto incluso
- Materiale: base, mandrino filettato in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
11,37 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino regolabile
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
gomma
D1=Filettatura
M12
D=Diametro piatto
50
H1=Altezza complessiva
129
H=Altezza
19
L=Lunghezza filettatura
100
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
4
Chiave in acciaio
1.4301
H2
29
SW
14
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
Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.
Nota
Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione.
Su richiesta
Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.