Piedino regolabile per ambienti igienici acciaio inox 27791-15016X150
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, industria alimentare, tecnologia medica, industria farmaceutica, industria degli imballaggi
- La presenza dell'o-ring evita la penetrazione di sporco
- Materiale: base, mandrino filettato in acciaio inox 1.4301
- Equipment Acceptance Certificate dell'USDA
Unità di vendita
70,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
per ambienti igienici
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
gomma
D1=Filettatura
M16
D=Diametro piatto
150
H1=Altezza complessiva
198
H=Altezza
35
L=Lunghezza filettatura
65
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
30
Codice UNSPSC
31161518
D2
24
H2
48
H3
133
L1
85
L3
150
SW
17
SW1
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
Base in acciaio inox 1.4301.
Stelo in acciaio inox 1.4301.
Supporto in gomma e guarnizione in gomma (EPDM), grigio.
Versione
Base lucidata.
Stelo non trattato.
Supporto in gomma nera.
Guarnizione in gomma nera.
Stelo non trattato.
Supporto in gomma nera.
Guarnizione in gomma nera.
Nota
Il piedino di appoggio dispone di una bussola di regolazione che copre parte della filettatura. All'interno c'è un O-ring. L'O-ring evita la penetrazione di sporcizia.
EPDM è conforme alle direttive riportate nella normativa dell'USDA per i prodotti in gomma.
I piedini d'appoggio in acciaio per ambienti igienici hanno ricevuto l'Equipment Acceptance Certificate dell'ente USDA (US-Department of Agriculture).
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
EPDM è conforme alle direttive riportate nella normativa dell'USDA per i prodotti in gomma.
I piedini d'appoggio in acciaio per ambienti igienici hanno ricevuto l'Equipment Acceptance Certificate dell'ente USDA (US-Department of Agriculture).
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Nota disegno
1) Campo di regolazione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.