IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
per ambienti igienici
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
gomma
D1=Filettatura
M24
D=Diametro piatto
100
H1=Altezza complessiva
194
H=Altezza
30
L=Lunghezza filettatura
65
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
15
Codice UNSPSC
31161518
D2
35
H2
44
H3
129
L1
85
L2
65
L3
150
SW
20
SW1
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
Base in acciaio inox 1.4301.

Stelo in acciaio inox 1.4301.

Supporto in gomma e guarnizione in gomma (EPDM), grigio.

Versione
Base lucidata.
Stelo non trattato.
Supporto in gomma nera.
Guarnizione in gomma nera.
Nota
Il piedino di appoggio dispone di una bussola di regolazione che copre parte della filettatura. All'interno c'è un O-ring. L'O-ring evita la penetrazione di sporcizia.

EPDM è conforme alle direttive riportate nella normativa dell'USDA per i prodotti in gomma.

I piedini d'appoggio in acciaio per ambienti igienici hanno ricevuto l'Equipment Acceptance Certificate dell'ente USDA (US-Department of Agriculture).

I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Nota disegno
1) Campo di regolazione
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche