EN
Choose your language
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
Esagonale
Materiale Corpo base
polietilene
Materiale Componente
acciaio
D1=Filettatura
M10
H1=Altezza complessiva
38
H=Altezza
8
L=Lunghezza filettatura
30
SW=Apertura chiave
30
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
3
Codice UNSPSC
31161518
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
Description

Materiale
Polietilene.
Vite in acciaio.
Nota
Piedino di appoggio esagonale.
Modello rigido.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought