IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
Esagonale
Materiale Corpo base
polietilene
Materiale Componente
acciaio
D1=Filettatura
M8
H1=Altezza complessiva
58
H=Altezza
8
L=Lunghezza filettatura
50
SW=Apertura chiave
30
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
3
Codice UNSPSC
31161518
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
Polietilene.
Vite in acciaio.
Nota
Piedino di appoggio esagonale.
Modello rigido.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche