IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
Esagonale
Materiale Corpo base
polietilene
Materiale Componente
acciaio
D1=Filettatura
M6
H1=Altezza complessiva
27,5
H=Altezza
7,5
L=Lunghezza filettatura
20
SW=Apertura chiave
25
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
1,5
Codice UNSPSC
31161518
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
Polietilene.
Vite in acciaio.
Nota
Piedino di appoggio esagonale.
Modello rigido.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought