Piedino regolabile Esagonale polietilene 27796-2006X020
- Compensazione delle irregolarità del terreno
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Superficie d'appoggio esagonale
- Diversi modelli
Unità di vendita
0,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
Esagonale
Materiale
Corpo base
polietilene
Materiale
Componente
acciaio
D1=Filettatura
M6
H1=Altezza complessiva
27
H=Altezza
7
L=Lunghezza filettatura
20
SW=Apertura chiave
20
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
1,5
Codice UNSPSC
31161518
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
Polietilene.
Vite in acciaio.
Vite in acciaio.
Nota
Piedino di appoggio esagonale.
Modello rigido.
Modello rigido.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.