Piedino regolabile with knurled plate poliammide 27797-2805X020
- Compensazione delle irregolarità del terreno
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Superficie d'appoggio zigrinata
- Diversi modelli
Unità di vendita
0,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
with knurled plate
Materiale
Corpo base
poliammide
Materiale
Componente
acciaio
D1=Filettatura
M5
D=Diametro piatto
28,5
H1=Altezza complessiva
29,3
H=Altezza
9,3
L=Lunghezza filettatura
20
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
2
Codice UNSPSC
31161518
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
Poliammide.
Vite in acciaio.
Vite in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite zincata.
Vite zincata.
Nota
Piedini di appoggio con base zigrinata.
Modello rigido.
Modello rigido.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.