Piedino regolabile per ambienti igienici acciaio inox 27791-05-112024X140
- Indicato per gli ambienti igienici
- Campi di utilizzo: industria alimentare, birrifici, caseifici, industria delle bevande e industria farmaceutica
- Finitura superficiale di alta qualità
- Certificato 3-A
- Angolo di inclinazione 15°
Unità di vendita
104,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
per ambienti igienici
Forma
A
Tipo di forma
senza foro di montaggio
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M24
D=Diametro piatto
120
H1=Altezza complessiva
200
H=Altezza
32
L=Lunghezza filettatura
79
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
30
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31161518
D2
35
H2
60
H3
121
L1
60
L2
45
L3
140
SW
20
SW1
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Base e stelo in acciaio inox 1.4301.
Base di gomma (NBR) 85 Shore +/-5, approvato da FDA.
Guarnizione in gomma di silicone, approvato da FDA.
Base di gomma (NBR) 85 Shore +/-5, approvato da FDA.
Guarnizione in gomma di silicone, approvato da FDA.
Versione
Base lucidata a specchio.
Stelo non trattato.
Supporto in gomma nero.
Guarnizione in gomma blu.
Stelo non trattato.
Supporto in gomma nero.
Guarnizione in gomma blu.
Nota
Certificata secondo lo standard sanitario 3 A.
L'ottima finitura superficiale, la guarnizione doppia della filettatura e la guarnizione speciale sullo snodo dello stelo del piedino di regolazione della macchina evitano la penetrazione di sporco riducendo al minimo i tempi di pulizia.
Il piedino per macchine viene fornito con logo 3-A.
L'ottima finitura superficiale, la guarnizione doppia della filettatura e la guarnizione speciale sullo snodo dello stelo del piedino di regolazione della macchina evitano la penetrazione di sporco riducendo al minimo i tempi di pulizia.
Il piedino per macchine viene fornito con logo 3-A.
Utilizzo
Il piedino per macchine è ideale per macchinari, impianti e dispositivi nel settore dell´industria alimentare e delle bevande, nell´industria casearia, nei birrifici e nell´industria farmaceutica.
Nota disegno
1) Campo di regolazione
Accessory
Coprifiletto 27791-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.