Piede con ammortzzazione di vibrazioni acciaio 27808-074
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato
- Intervallo di temperatura fra -30 °C e +70 °C
Sales unit
23,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Foot
Version 1
with vibration absorption
Main
material
steel
Component
material
polyurethane
D=plate diameter
74
H=Height
21
D1
68
D2
9
H1
by 0 / 0.4 / 0.6
N/mm²
4 / 2,8 / 1,9
Load rating
max. kN
1,372
UNSPSC Code
31161701
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
Description
Materiale
Piattello acciaio o acciaio inox 1.4404.
Piastrina antivibrante in elastomero PUR (Sylomer V12).
Versione
Piattello passivato blu o non trattato.
Piastrina antivibrante grigia, incollata, antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Piastrina antivibrante grigia, incollata, antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Nota
Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del piattello.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del piattello.
Nota disegno
1) Piastrina antivibrante
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.