IT
Choose your Language
Denominazione
Piede
Versione 1
con ammortzzazione di vibrazioni
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
poliuretano
D=Diametro piatto
56
H=Altezza
19
Capacità di carico max. kN
0,705
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31161701
D1
50
D2
9
H1 (con pressione 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
4 / 2,8 / 1,9
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
Piattello acciaio o acciaio inox 1.4404.
Piastrina antivibrante in elastomero PUR (Sylomer V12).

Versione
Piattello passivato blu o non trattato.
Piastrina antivibrante grigia, incollata, antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Nota
Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del piattello.
Nota disegno
1) Piastrina antivibrante
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche