Piedino articolato acciaio 27792-106514X100
- Piedi articolati a elevata sollecitazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato
Unità di vendita
14,88 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino articolato
Versione 2
Piastra antiscivolo
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
gomma
D1=Filettatura
M14
D=Diametro piatto
65
H1=Altezza complessiva
133
H=Altezza
17
L=Lunghezza filettatura
100
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
20
Codice UNSPSC
31161518
H2
30
S
3
SW
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Base, stelo filettato in acciaio.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Versione
Base verniciata di giallo. Stelo filettato zincato.
Piastra antiscivolo colore nero.
Piastra antiscivolo colore nero.
Nota
Piedini articolati sottoponibili a forte carico in acciaio con piede verniciato colore giallo, facoltativamente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse,
influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Dado idoneo consegnato in dotazione.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse,
influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Dado idoneo consegnato in dotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.