IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino articolato
Versione 2
Piastra antiscivolo
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
gomma
D1=Filettatura
M12
D=Diametro piatto
50
H1=Altezza complessiva
106
H=Altezza
16
L=Lunghezza filettatura
75
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
15
Codice UNSPSC
31161518
H2
28
S
3
SW
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Base, stelo filettato in acciaio.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Versione
Base verniciata di giallo. Stelo filettato zincato.
Piastra antiscivolo colore nero.
Nota
Piedini articolati sottoponibili a forte carico in acciaio con piede verniciato colore giallo, facoltativamente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.

I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse,
influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.

Dado idoneo consegnato in dotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche