Swivel foot steel 27792-010024X100
- Piedi articolati a elevata sollecitazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante
Sales unit
32,73 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel foot
Form
A
Main
material
steel
D1=Thread
M24
D=plate diameter
100
H1=Total height
144
H=Height
20
L=thread length
100
H2
44
Load rating
max. kN
(static load only)
55
S
-
SW
20
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale, versione
Piedino di regolazione in acciaio, verniciato di giallo. Mandrino filettato in acciaio, zincato.
Nota
Piedini articolati sottoponibili a forte carico in acciaio con piede verniciato.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato posto verticalmente sulla piastra di appoggio al entro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenza la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato posto verticalmente sulla piastra di appoggio al entro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenza la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.