Piedino articolato acciaio 27792-006516X175
- Piedi articolati a elevata sollecitazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante
Unità di vendita
15,58 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino articolato
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M16
D=Diametro piatto
65
H1=Altezza complessiva
205
H=Altezza
17
L=Lunghezza filettatura
175
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
20
Codice UNSPSC
31161518
H2
30
S
-
SW
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale, versione
Piedino di regolazione in acciaio, verniciato di giallo. Mandrino filettato in acciaio, zincato.
Nota
Piedini articolati sottoponibili a forte carico in acciaio con piede verniciato.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato posto verticalmente sulla piastra di appoggio al entro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenza la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato posto verticalmente sulla piastra di appoggio al entro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenza la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.