Piedino a l alluminio 27833-161
- Particolarmente idoneo per impianti di trasporto
- Stabile
- Con marcature per il posizionamento corretto
- Con foro di montaggio
Unità di vendita
10,66 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino a l
Materiale
Corpo base
alluminio
D=Filettatura
M16
A
65
B
70
Capacità di carico
N
4000
Codice UNSPSC
31161518
D1
40
H
45
L
119,5
T
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
Pressofusione di alluminio
Versione
Superficie non trattata, vibrofinita.
Nota
Piedino di regolazione stabile particolarmente idoneo per impianti di estrazione. Provvisto di marcature per il posizionamento corretto dei piedini a L.
Nota disegno
1) Tacche di allineamento
Accessory
Per le aste filettate idonee vedere 07640.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.