Piatto Piastra antiscivolo resina termoplastica nero 27816-41251
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile
- Forma D con foro di avvitamento (chiuso) con piastra antiscivolo
Unità di vendita
20,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piatto
Versione 1
Piastra antiscivolo
Forma
D
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D=Diametro piatto
125
H=Altezza
48
A
96
Capacità di carico
max. kN
18
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
Piattello in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione
colore nero.
Nota
I piedini di regolazione si articolano in un piattello e un mandrino filettato. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.