IT
Choose your Language
Denominazione
Piatto
Forma
C
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D=Diametro piatto
175
H=Altezza
45
A
135
Capacità di carico max. kN
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
Piattello in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Versione
black.
Note
Levelling feet consist of a plate and a threaded spindle. Any plate can be combined with any threaded spindle.
For matching threaded spindles, see 27828.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche