IT
Choose your Language
Denominazione
Piatto
Forma
C
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D=Diametro piatto
125
H=Altezza
44
A
96
Capacità di carico max. kN
18
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
Piattello in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
I piedini di regolazione si articolano in un un piattello e un mandrino filettato. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche