Piatto Eco resina termoplastica 27830-20303
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile
- Forma B con piastra antiscivolo
Unità di vendita
1,64 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piatto
Versione 1
Eco
Versione 2
Piastra antiscivolo
Forma
B
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
D=Diametro piatto
30
H=Altezza
13,5
Capacità di carico
max. kN
15
Codice UNSPSC
31161518
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
Piattello in resina termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione
Piattello in resina termoplastica colore nero.
Piattello in zinco pressofuso blu zincato.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Piattello in zinco pressofuso blu zincato.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini di regolazione BASIC si articolano in un mandrino filettato e un piattello. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27832.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27832.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.