IT
Choose your Language
Denominazione
Piatto
Versione 1
Eco
Versione 2
Piastra antiscivolo
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Diametro piatto
30
H=Altezza
13,5
Capacità di carico max. kN
22
Codice UNSPSC
31161518
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
Piattello in resina termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione
Piattello in resina termoplastica colore nero.
Piattello in zinco pressofuso blu zincato.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini di regolazione BASIC si articolano in un mandrino filettato e un piattello. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27832.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche