IT
Choose your Language
Denominazione
Piatto
Versione 1
Eco
Forma
A
Materiale Corpo base
resina termoplastica
D=Diametro piatto
40
H=Altezza
12
Capacità di carico max. kN
15
Codice UNSPSC
31161518
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
Piattelli in termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.

Versione
Piattello in resina termoplastica colore nero.
Piattello in zinco pressofuso blu zincato.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini di regolazione BASIC si articolano in un mandrino filettato e un piattello. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27832.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche