Piatto Eco acciaio inox 27830-10502
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile
- Forma A senza piastra antiscivolo
Unità di vendita
14,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piatto
Versione 1
Eco
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro piatto
50
H=Altezza
14,5
Capacità di carico
max. kN
26
Codice UNSPSC
31161518
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
Piattelli in termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Versione
Piattello in resina termoplastica colore nero.
Piattello in zinco pressofuso blu zincato.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Piattello in zinco pressofuso blu zincato.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini di regolazione BASIC si articolano in un mandrino filettato e un piattello. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27832.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27832.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.