IT
Choose your Language
Denominazione
Piatto
Versione 1
Piastra antiscivolo
Forma
B
Materiale Corpo base
zinco
D=Diametro piatto
119
H=Altezza
20
Capacità di carico max. kN
35
Codice UNSPSC
31161518
Dimensioni
120
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
Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.

Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione
Piattello in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni piattello può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Su richiesta
Piedino articolato montato.
Altre finiture superficiali.
Nota disegno
1) dal piattello Ø 79
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche