Plate anti-slip plate zinc 27801-20801
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato
Sales unit
14,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Version 1
anti-slip plate
Form
B
Main
material
zinc
D=plate diameter
79
H=Height
20
Load rating
max. kN
30
Size
80
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Materiale
Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione
Piattello in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni piattello può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Su richiesta
Piedino articolato montato.
Altre finiture superficiali.
Altre finiture superficiali.
Nota disegno
1) dal piattello Ø 79
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.