Piatto Piastra antiscivolo acciaio inox 27801-21202
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato
Unità di vendita
74,24 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piatto
Versione 1
Piastra antiscivolo
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro piatto
119
H=Altezza
20
Capacità di carico
max. kN
40
Codice UNSPSC
31161518
Dimensioni
120
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
Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione
Piattello in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni piattello può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Su richiesta
Piedino articolato montato.
Altre finiture superficiali.
Altre finiture superficiali.
Nota disegno
1) dal piattello Ø 79
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.