Piatto resina termoplastica nero 27799-90-1030
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato
Unità di vendita
1,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piatto
Forma
A
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D=Diametro piatto
29
H=Altezza
10,4
Capacità di carico
max. kN
3,43
Codice UNSPSC
31161518
Dimensioni
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Piattello in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
I piedini articolati sono composti da un piattello e uno stelo filettato. Ogni piattello può essere abbinato a qualsiasi stelo filettato (sfera 10).
Per gli steli filettati adatti, vedere 27799-99.
Per gli steli filettati adatti, vedere 27799-99.
Su richiesta
Piedino articolato montato.
Piattello ESD antistatica.
Altri colori.
Piattello ESD antistatica.
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.