Piatto Piastra antiscivolo acciaio inox 27803-1080
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, industria alimentare, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante
- Appoggio in gomma resistente all'olio e all'acqua, protezione antibatterica e antimicrobica
- Intervallo di temperatura fra -20° C e +100°C (con acqua a +60°C)
Unità di vendita
12,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piatto
Versione 1
Piastra antiscivolo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro piatto
78,5
H=Altezza
29
Capacità di carico
max. kN
7
Codice UNSPSC
31161518
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
Piattello acciaio inox 1.4301.
Nucleo resina termoplastica PA.
Appoggio di gomma TPE.
Versione
Piattello non trattato.
Appoggio di gomma grigio chiaro con labbro di tenuta, durezza 70 Shore A.
Campo di applicazione da -20 °C a +100 °C.
Appoggio di gomma grigio chiaro con labbro di tenuta, durezza 70 Shore A.
Campo di applicazione da -20 °C a +100 °C.
Nota
I piattelli in acciaio inox si contraddistinguono per l'appoggio in gomma, realizzato a iniezione insieme al piattello in acciaio inox e al nucleo in PA. Il supporto in gomma è resistente all'olio e all'acqua (fino a 60°C). Inoltre, è sottoposto a un trattamento antibatterico e antimicrobico, che lo rendono ideale per l'impiego nell'industria alimentare.
I piedini articolati sono composti da un piattello e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
I piedini articolati sono composti da un piattello e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Nota disegno
1) Nucleo PA
2) Appoggio di gomma
2) Appoggio di gomma
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.