Piattello per piedini articolati acciaio inox 27804-20802
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante
- La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato
- Intervallo di temperatura fra -30 °C e +70 °C
60,27 €
Descrizione
Piattelli in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastrina antivibrante in elastomero PUR (Sylomer V12).
Piastrina antivibrante colore grigio, fissata con collante, antiscivolo. Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del piedino articolato.
I piedini articolati sono composti da un piattello e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.