IT
Choose your Language
Denominazione
Piatto
Versione 1
Piastra antiscivolo
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D=Diametro piatto
64,5
H=Altezza
46,5
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
34
Codice UNSPSC
31161518
Dimensioni
65
G
M16
H1
1,8
H2
28,5
SW
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
I piedini articolati sono costituiti da un piattello e da una vite a testa esagonale DIN 933/ISO 4017 o da un dado esagonale di forma bassa DIN 439/ISO 4035.
La lunghezza della vite a testa esagonale è impostabile a piacere. In questo modo è possibile determinare liberamente l'altezza.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni, impedisce lo scivolamento del piedino articolato e protegge il pavimento dall'abrasione.
Materiale
Piattello, manicotto e dado: PA6.
Piastra antiscivolo: NBR.
Versione
colore nero.
Nota
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di test, durante i quali un carico statico è stato applicato perpendicolarmente al piattello al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Montaggio
1. Inserire la vite a testa esagonale (1) o il dado esagonale (1) nel manicotto (2).
2. Far scorrere il dado di plastica (3) sulla vite a testa esagonale (1) o sul dado esagonale (1). In questo modo si crea uno snodo sferico.
3. È sufficiente premere lo snodo sferico nel piattello (4) dall'alto con un ”clic”, senza bisogno di attrezzi.
4. Premere la piastra antiscivolo (5) nel piattello (4) dal basso.
Fornitura
Piastra antiscivolo inclusa.
Vite a testa esagonale/dado esagonale non inclusi.
Nota disegno
1) Vite a testa esagonale/dado esagonale
2) Manicotto
3) Dado in plastica
4) Piattello
5) Piastra antiscivolo
Accessory
Viti a testa esagonale 07171.
Dadi esagonali 07212.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought