Plate Piastra antiscivolo resina termoplastica nero 27803-10-205012
- Deviazione +/- 25°
- Lunghezza vite a scelta
- Con piastra antiscivolo
Sales unit
6,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Version 1
anti-slip plate
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
D=plate diameter
50
H=Height
40
G
M12
H1
2,5
H2
22
Load rating
max. kN
(static load only)
15,5
SW
19
Size
50
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
I piedini articolati sono costituiti da un piattello e da una vite a testa esagonale DIN 933/ISO 4017 o da un dado esagonale di forma bassa DIN 439/ISO 4035.
La lunghezza della vite a testa esagonale è impostabile a piacere. In questo modo è possibile determinare liberamente l'altezza.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni, impedisce lo scivolamento del piedino articolato e protegge il pavimento dall'abrasione.
La lunghezza della vite a testa esagonale è impostabile a piacere. In questo modo è possibile determinare liberamente l'altezza.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni, impedisce lo scivolamento del piedino articolato e protegge il pavimento dall'abrasione.
Materiale
Piattello, manicotto e dado: PA6.
Piastra antiscivolo: NBR.
Piastra antiscivolo: NBR.
Versione
colore nero.
Nota
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di test, durante i quali un carico statico è stato applicato perpendicolarmente al piattello al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Montaggio
1. Inserire la vite a testa esagonale (1) o il dado esagonale (1) nel manicotto (2).
2. Far scorrere il dado di plastica (3) sulla vite a testa esagonale (1) o sul dado esagonale (1). In questo modo si crea uno snodo sferico.
3. È sufficiente premere lo snodo sferico nel piattello (4) dall'alto con un ”clic”, senza bisogno di attrezzi.
4. Premere la piastra antiscivolo (5) nel piattello (4) dal basso.
2. Far scorrere il dado di plastica (3) sulla vite a testa esagonale (1) o sul dado esagonale (1). In questo modo si crea uno snodo sferico.
3. È sufficiente premere lo snodo sferico nel piattello (4) dall'alto con un ”clic”, senza bisogno di attrezzi.
4. Premere la piastra antiscivolo (5) nel piattello (4) dal basso.
Fornitura
Piastra antiscivolo inclusa.
Vite a testa esagonale/dado esagonale non inclusi.
Vite a testa esagonale/dado esagonale non inclusi.
Nota disegno
1) Vite a testa esagonale/dado esagonale
2) Manicotto
3) Dado in plastica
4) Piattello
5) Piastra antiscivolo
2) Manicotto
3) Dado in plastica
4) Piattello
5) Piastra antiscivolo
Accessory
Viti a testa esagonale 07171.
Dadi esagonali 07212.
Dadi esagonali 07212.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.