Piatto Piastra antiscivolo resina termoplastica nero 27803-10-204006
- Deviazione +/- 25°
- Lunghezza vite a scelta
- Con piastra antiscivolo
Unità di vendita
4,53 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piatto
Versione 1
Piastra antiscivolo
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D=Diametro piatto
40
H=Altezza
27
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
7,5
Codice UNSPSC
31161518
Dimensioni
40
G
M6
H1
0,8
H2
17
SW
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
I piedini articolati sono costituiti da un piattello e da una vite a testa esagonale DIN 933/ISO 4017 o da un dado esagonale di forma bassa DIN 439/ISO 4035.
La lunghezza della vite a testa esagonale è impostabile a piacere. In questo modo è possibile determinare liberamente l'altezza.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni, impedisce lo scivolamento del piedino articolato e protegge il pavimento dall'abrasione.
La lunghezza della vite a testa esagonale è impostabile a piacere. In questo modo è possibile determinare liberamente l'altezza.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni, impedisce lo scivolamento del piedino articolato e protegge il pavimento dall'abrasione.
Materiale
Piattello, manicotto e dado: PA6.
Piastra antiscivolo: NBR.
Piastra antiscivolo: NBR.
Versione
colore nero.
Nota
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di test, durante i quali un carico statico è stato applicato perpendicolarmente al piattello al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Montaggio
1. Inserire la vite a testa esagonale (1) o il dado esagonale (1) nel manicotto (2).
2. Far scorrere il dado di plastica (3) sulla vite a testa esagonale (1) o sul dado esagonale (1). In questo modo si crea uno snodo sferico.
3. È sufficiente premere lo snodo sferico nel piattello (4) dall'alto con un ”clic”, senza bisogno di attrezzi.
4. Premere la piastra antiscivolo (5) nel piattello (4) dal basso.
2. Far scorrere il dado di plastica (3) sulla vite a testa esagonale (1) o sul dado esagonale (1). In questo modo si crea uno snodo sferico.
3. È sufficiente premere lo snodo sferico nel piattello (4) dall'alto con un ”clic”, senza bisogno di attrezzi.
4. Premere la piastra antiscivolo (5) nel piattello (4) dal basso.
Fornitura
Piastra antiscivolo inclusa.
Vite a testa esagonale/dado esagonale non inclusi.
Vite a testa esagonale/dado esagonale non inclusi.
Nota disegno
1) Vite a testa esagonale/dado esagonale
2) Manicotto
3) Dado in plastica
4) Piattello
5) Piastra antiscivolo
2) Manicotto
3) Dado in plastica
4) Piattello
5) Piastra antiscivolo
Accessory
Viti a testa esagonale 07171.
Dadi esagonali 07212.
Dadi esagonali 07212.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.