IT
Choose your Language
Designation
Plate
Version 1
with extension
Version 2
anti-slip plate
Form
D
Main material
zinc
D=plate diameter
79
H=Height
20
Load rating max. kN
35
Size
80
UNSPSC Code
31161518
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
Piattello in zinco pressofuso.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione
Piattello verniciato a polvere colore nero.
Nota
I piedini di regolazione si articolano in un piattello e un mandrino filettato. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche