EN
Choose your language
Designation
Foot
Version 1
height-adjustable
Version 2
Standard
Main material
QT steel
Surface finish body
galvanised and passivated
D2=Outside diameter
45
D=internal diameter
11
D1
M30x1,5
D3
35
F kN
140
H max.
77
H min.
52
Locknut
without locknut
M
2
N
5
UNSPSC Code
31162800
for screw
M10
ΔH
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio 1.7225.
Versione
zincato galvanicamente e passivato.
Nota
I piedini regolabili in altezza sono utilizzati quando è necessario posizionare e allineare impianti, macchine e apparecchi pesanti. Si distinguono per l'ampio intervallo di regolazione da 15 mm a 40 mm.
Il carico statico F è al netto della forza di precarico della vite di fissaggio.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Piedino regolabile in altezza in acciaio inox A1 o A4.
Accessory
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought