IT
Choose your Language
Denominazione
Piede
Versione 1
con piattello sferico di compensazione
Versione 2
regolabile in altezza
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
zincato e passivato
D2=Diametro esterno
32
D=Diametro interno
9
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
D1
M20x1
D3
24
D4
44
F kN
75
H max.
64
H min.
44
M
2
N
4
per vite
M8
ΔH
20
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.7225.
Versione
zincato galvanicamente e passivato.
Nota
I piedini regolabili in altezza con piattello sferico di compensazione sono utilizzati quando è necessario posizionare e allineare impianti, macchine e apparecchi pesanti. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°.
Si distinguono per l'ampio intervallo di regolazione da 15 mm a 50 mm.
Il carico statico F è al netto della forza di precarico della vite di fissaggio.
Montaggio
Il piedino di regolazione dell'altezza viene montato sulla macchina o su un dispositivo simile mediante una vite di fissaggio (1). Ciò significa che la parte superiore (2) è saldamente collegata alla macchina o all'unità. La regolazione dell'altezza si ottiene ruotando la parte inferiore (3) con una chiave a settore. Il dispositivo anti-svitamento (4) impedisce che la parte superiore si sviti troppo e determina l'altezza massima di regolazione (∆H). La piastra di compensazione (5) è collegata alla parte inferiore e può quindi compensare superfici d'appoggio inclinate fino a 4°. Grazie a una speciale caratteristica costruttiva, la piastra di compensazione (5) non può staccarsi dalla parte inferiore (3) e forma un'unica unità con essa.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Piedino regolabile in altezza in acciaio inox A1 o A4.
Accessory
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche