Piede con piattello sferico di compensazione acciaio da bonifica zincato e passivato 27709-10-1506
- Adatto per carichi pesanti, stabilità, appoggio esatto e regolazione precisa dell'altezza
- Posizionamento esatto in caso di montaggio di superfici inclinate
- Angolo di inclinazione fino a 4°
- Ampio campo di regolazione da 15 mm a 50 mm
Unità di vendita
75,24 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede
Versione 1
con piattello sferico di compensazione
Versione 2
regolabile in altezza
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
zincato e passivato
D2=Diametro esterno
25
D=Diametro interno
6,6
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
D1
M15x1
D3
19
D4
34
F
kN
45
H
max.
51
H
min.
36
M
2
N
4
per
vite
M6
ΔH
15
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Steel 1.7225.
Version
Electro zinc-plated and passivated.
Note
Levelling sets with spherical compensation plate are used wherever heavy systems, machines and equipment need to be set up and aligned. The compensation plate permits exact alignment when mounting on sloping surfaces of up to 4°.
They are characterised by a wide adjustment range of 15 mm to 50 mm.
The static load F applies after deduction of the load applied by the fastening screw.
They are characterised by a wide adjustment range of 15 mm to 50 mm.
The static load F applies after deduction of the load applied by the fastening screw.
Assembly
These levelling sets are mounted on the machine or similar using a fastening screw (1). The upper part (2) is thus firmly connected to the machine or equipment. The height is adjusted by turning the lower part (3) using a hook wrench. A stop (4) prevents the upper part from being screwed out too far; it is also decisive for the maximum height adjustment (∆H). The compensation plate (5) is joined to the lower part and can compensate for inclined surfaces of up to 4°. The special design ensures the compensation plate (5) cannot be separated from the lower part (3), so forming a unit with the lower part.
On request
Other sizes.
Stainless steel A1 or A4 levelling sets.
Stainless steel A1 or A4 levelling sets.
Accessory
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.