Elemento di regolazione dell'altezza forma bassa acciaio da bonifica 27702-0508
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Altezza ridotta
- Allineamento semplice e preciso con più punti d'appoggio
- Montaggio privo di distorsioni
Unità di vendita
36,79 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di regolazione dell'altezza
Versione 1
forma bassa
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D2=Diametro esterno
32
D=Diametro interno
9
Codice UNSPSC
31161518
Controdado
senza controdado
D1
M20x1
F
kN
65
F1
kN
48
H
max.
23
H
min.
18
M
2
N
4
per
vite
M8
ΔH
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza in versione bassa sono utilizzati per la regolazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Il vantaggio di questi elementi è la loro altezza ridotta, con la quale è possibile eseguire allineamenti in modo semplice ed esatto anche con più punti d'appoggio. Ciò garantisce un montaggio privo di distorsioni.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessory
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.