IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di regolazione dell'altezza
Versione 1
forma bassa
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D2=Diametro esterno
32
D=Diametro interno
6,6
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
D1
M20x1
F kN
65
F1 kN
55,7
H max.
29
H min.
24
M
2
N
4
per vite
M6
ΔH
5
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.

Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza in versione bassa con controdado si utilizzano per la regolazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Il loro vantaggio è dato dalla loro altezza ridotta, con la quale è possibile eseguire regolazioni in modo semplice ed esatto anche con più punti d'appoggio. Ciò assicura un montaggio privo di distorsioni. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data.
Accessory
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche