Elemento di regolazione dell'altezza Standard acciaio inox 27701-018161
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Controdado per bloccare un'impostazione data
- Misure speciali possibili su richiesta
Sales unit
94,09 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling element
Version 1
Standard
Main
material
stainless steel
D2=Outside diameter
45
D=internal diameter
17,5
D1
M30x1,5
F
kN
84
F1
kN
28,9
H
max.
67
H
min.
49
Locknut
with locknut
M
2
N
5
UNSPSC Code
31161510
for
screw
M16
ΔH
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza si utilizzano per l'installazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data. Altre dimensioni su richiesta.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessory
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.