IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di regolazione dell'altezza
Versione 1
Standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
D2=Diametro esterno
45
D=Diametro interno
13,5
Codice UNSPSC
31161510
Controdado
con controdado
D1
M30x1,5
F kN
84
F1 kN
54,82
H max.
67
H min.
49
M
2
N
5
per vite
M12
ΔH
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.

Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza si utilizzano per l'installazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data. Altre dimensioni su richiesta.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessory
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought